製品の公開
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Google翻訳”,
高度なファイバーストランドテクノロジー(FST)を使用して新たに配合された、BAL White Star Plusは、壁用の混合済み接着剤です。柔軟性が高く滑りにくいBALWhiteStar Plusは耐水性があり、特定のセラミック、モザイク、磁器タイル、および一部の天然石を乾燥または湿潤の内部環境で固定するのに適しています。すぐに使用でき、簡単に適用でき、30分以上の延長されたオープンタイム、より高いグラブ、より高い接着強度を提供します。 BAL White Star Plusは、英国およびヨーロッパの基準を超える、市場をリードする既製混合壁タイル接着剤の1つです。 BAL White Star Plusは、高い接着強度、優れた滑り止め品質、軽量レオロジーなどの優れた特性をユーザーに提供し、より簡単で迅速な塗布を実現します。 BALホワイトスタープラスは強化された白色で提供され、24時間後にグラウトを塗ることができるため、キッチン、スプラッシュバック、バスルーム、シャワーなどの国内のタイリングプロジェクトに最適です。
仕様
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
技術仕様
  • Unique refBAL-White-Star-Plus
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes