製品の公開
2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Google翻訳”,

内壁および天井用のMetaFlex®2000防火障壁は、伸縮継手システムで使用するためのセラミックブランケット材料とスクリムで構成されています。

理想的な:

  • 2時間の耐火ジョイントカバーが必要なアプリケーション

利点:

  • 壁の防火障壁はジョイントカバーを必要としません
  • アスベストは含まれていません
  • 溶剤やその他の有害成分は含まれていません
  • さまざまなジョイントカバーシステムおよびカバー材料で使用できます

Balco Fire Barriersは、構造物の分離全体にわたって耐火構造設計要素を動的に継続することで伸縮継手の開口部を保護し、熱、風、地震の動きと最大4時間の耐火を可能にします。防火障壁は、建物の安全ソリューションの重要なコンポーネントです。

仕様
  • JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
    FEATURES: Fire-resistant barrier for larger vertical expansion joints; Easy end-to-end splicing; Ships in 10′ lengths; Ideal for spanning wide expansion joints; Joint cover not required for wall systems
    PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

技術仕様
  • Unique ref2hwfb_FB
  • コレクションセットFire Barriers
  • コレクションWall Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints