製品の公開
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    6000シリーズの一部であるこのグライドプレートシステムは、内壁と天井用のフラッシュ伸縮継手カバーです。耐久性のために金属カバーが好まれる内部の場所のために設計されたアルミニウム伸縮継手カバー。

    理想的な:

    • 頻繁な熱および地震の動き
    • 耐久性のために金属カバーが好まれるアプリケーション
    • 壁が互いに平行または垂直でないアプリケーション

    利点:

    • カバーを外さない地震動
    • お手入れとメンテナンスが簡単
    • 露出した留め具はありません
    • 隣接する構造に合わせて塗装できます
    • センタープレートは、カスタムコーナーに対応するように形成できます

    オプション:

    • フラッシュまたは表面実装のインストール
    • ウォーターバリア
    • 防火障壁

    Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

    仕様
    • RELATED: 6GWC, 6GWFC, SS6GW, SS6GWC
      JOINT SIZE: 1-8″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Easy to clean; No exposed fasteners; Paintable option available (contact factory for details); Glide plate can be formed to custom corners; Flush mount installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available; 0.625″ depth
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique ref6gw_EJC
    • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
    • コレクションArchitectural Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints