製品の公開
BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal

Google翻訳”,

事前に圧縮されたポリウレタンマイクロセルフォーム。UV安定性と耐薬品性を備えた疎水性ポリマーコンパウンドを含浸させています。露出面は、着色されたシリコーンコーティングでコーティングされています。適切なサイズのジョイントに取り付けると、BCSFは防水、防塵、気密、防音の断熱シールを形成します。それは永続的に弾力性があり、どんな気象条件の下でも関節の動きに合わせて伸縮します。 BCSFは、事前に圧縮された粘着性のロールまたはスティックの形で提供されます。

理想的な:

  • インテリア仕上げとのブレンドに、狭くて凹んだ着色可能なジョイントカバーが好ましいアプリケーション
  • ポストテンションコンクリートおよび機械的ファスナーが実用的でないか許可されていないその他の用途の伸縮継手
  • 水密アプリケーション
  • グレード以上のアプリケーション
  • 外部スラブ

利点:

  • インストールのしやすさ
  • 優れた圧縮回復
  • カビや紫外線に対する優れた耐性
  • 機械的な留め具は必要ありません
  • アスファルトまたは瀝青の含浸に基づいていない
  • 突然または極端でない限り、関節の不規則性に準拠します。

オプション:

  • 防火障壁

Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

仕様
  • JOINT SIZE: 0.5-6″
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: 
    Traffic-grade; Silicone face; Easy to install; Installs with epoxy, without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Available in gray silicone only; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (selfextinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits
    LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (Up to 3″ only; larger size requires metal plate; See Load Data Sheet for details)

技術仕様
  • Unique refbcsf-sl_EJC
  • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
  • コレクションArchitectural Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリウレタン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints