製品の公開
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FWPE – Smooth Surface Mount Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    7500シリーズの一部であるこのシステムは、壁の伸縮継手用途向けに、最小限の視線を備えたアルミニウムベースフレームを備えたエラストマーシールです。

    理想的な:

    • 壁の仕上げとブレンドするのに色が好まれる、より小さな伸縮継手の開口部
    • 狭い視線が望ましいアプリケーション

    利点:

    • 狭い視線
    • 複数の標準色で利用可能

    Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

    仕様
    • RELATED: 75FWVPE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; Surface mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique ref75fwpe_EJC
    • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
    • コレクションArchitectural Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints