製品の公開
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    外壁用途に設置され、建物の動きに対応しながら水密性を維持するように設計されたアルミニウム伸縮継手カバー。

    理想的な:

    • 要素にさらされている壁と屋根のジョイント
    • 頻繁に移動するアプリケーション

    利点:

    • 簡単な組み立てと設置
    • 一次金属カバーと二次水バリアが水密シールを保証します
    • パンクプルーフ

    オプション:

    • 防火障壁
    • アセンブリを排水します
    • 標準およびカスタム製作のトランジション

    Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

    仕様
    • RELATED: 9WC; SS9W; SS9WC
      JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
      FEATURES: 
      Easy to assemble and install; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available;  Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique ref9w-wall_EJC
    • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
    • コレクションArchitectural Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints