製品の公開
FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal
Balco USA

FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal

Google翻訳”,

Balcoの外面シールは、アルミニウムフレームにスナップする一次および二次エラストマーシールを備えており、外部ジョイントに水密シールを提供します。

理想的な:

  • 外装仕上げとのブレンドに、狭くて凹んだ着色可能なジョイントカバーが好ましい用途

利点:

  • 狭い視線
  • 露出した留め具はありません
  • 複数の標準色で利用可能(カスタム色が利用可能)

オプション:

  • 防火障壁

    Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

    仕様
    • RELATED: FCVSE
      JOINT SIZE: 2-18″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available)*; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (FCVSE excluded); Flush mount installation; Multiple santoprene color options available*; Comes standard with secondary water barrier; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; FCVSE only available up to 4″ joint
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique reffcvs_EJC
    • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
    • コレクションArchitectural Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints