製品の公開
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    熱および地震の動きを可能にする2つのリビールを備えたフラッシュマウント壁および天井伸縮継手カバー。

    理想的な:

    • 広い伸縮継手の開口部

    利点:

    • 耐久性のあるアルミニウム複合パネル
    • 周囲の状況に合わせて塗装すると小さな視線

    オプション:

    • 防火障壁
    • ウォーターバリア

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: ISWC
        JOINT SIZE: 4-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, Lateral and Vertical Shear
        FEATURES: 
        Lightweight and durable aluminum composite panel primed for field paint standard; Narrow sightlines; No exposed fasteners; Outer base members provide tape/feather (by others) for seamless transition to surrounding drywall; Dual-Lock “hook & loop” holds cover securely in place until seismic movement; Deflector clips thrust cover out of joint upon seismic movement, preventing damage to joint or cover; Shockcord system keeps cover from falling out/down; Cable safety tethers are backup system, fail-safe to primary; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      技術仕様
      • Unique refisw_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションArchitectural Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints