製品の公開
MetaBlock® MBF4H – 4 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaBlock® MBF4H – 4 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Google翻訳”,

MetaBlock®は、機械的な留め具なしで設置できる水平(および垂直)アプリケーションで使用するための特許取得済みの弾力性のある防火障壁です。

理想的な:

  • メカニカルファスナーでの取り付けが不可能なエラストマーシールと組み合わせて使用します
  • 多くの移行が必要なアプリケーション
  • 迅速で簡単な設置が望まれる床(および壁)アプリケーション
  • 1、2、3、または4時間の耐火構造

利点:

  • インストール、スプライス、移行が簡単
  • インストールコストを削減します
  • 機械的な留め具、コーキング、またはシーラントは必要ありません
  • アスベストは含まれていません
  • 溶剤やその他の有害成分は含まれていません
  • さまざまなジョイントカバーシステムおよびカバー材料で使用できます

    Balco Fire Barriersは、構造物の分離全体にわたって耐火構造設計要素を動的に継続することで伸縮継手の開口部を保護し、熱、風、地震の動きと最大4時間の耐火を可能にします。防火障壁は、建物の安全ソリューションの重要なコンポーネントです。

    仕様
    • JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open; joint size availability varies slightly between products)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Versatile, fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs without mechanical fasteners or fire caulking; Minimal depth of 2 1/2″ required for installation; Ships in 7′, tongue and groove lengths for easy splicing and transitioning; Ideal for use with elastomeric seals
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 1-4 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique refmbf4h_FB
    • コレクションセットFire Barriers
    • コレクションFloor Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints