製品の公開
MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPF2H (MetaFlex® Pro) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Google翻訳”,

MetaFlex®Proは、高性能の単一パッケージ、ドロップインフロア防火バリアです。

理想的な:

  • 耐火床カバーが必要な用途
  • 高い地震活動が予想される用途

利点:

  • シングルドロップインパッケージは、完全な2時間の評価を提供します
  • 剛性のあるフランジは、設置中にバリアを所定の位置に保持します
  • 迅速な接続のために工場で製造されたオスとメスの端
  • ジョイントエッジにコーキングは必要ありません

    Balco Fire Barriersは、構造物の分離全体にわたって耐火構造設計要素を動的に継続することで伸縮継手の開口部を保護し、熱、風、地震の動きと最大4時間の耐火を可能にします。防火障壁は、建物の安全ソリューションの重要なコンポーネントです。

    仕様
    • RELATED: MPFV2H
      JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Easy “drop-in” installation, no firestop sealant required; Intuitive lap splicing; Ships in 10′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique refmpf2h_FB
    • コレクションセットFire Barriers
    • コレクションFloor Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints