製品の公開
MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaMat™ MW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Google翻訳”,

MetaMatは、伸縮継手カバーで使用するための、膨張性材料とフォイルスクリムで構成される壁(および床と屋根)の防火障壁です。

理想的な:

  • 2時間の耐火ジョイントカバーが必要なアプリケーション
  • 小さな開口部への設置

利点:

  • 薄いシートは狭い接合部に簡単に取り付けられます
  • アスベストは含まれていません
  • 溶剤やその他の有害成分は含まれていません
  • さまざまなジョイントカバーシステムおよびカバー材料で使用できます
  • コーキングは必要ありません

    Balco Fire Barriersは、構造物の分離全体にわたって耐火構造設計要素を動的に継続することで伸縮継手の開口部を保護し、熱、風、地震の動きと最大4時間の耐火を可能にします。防火障壁は、建物の安全ソリューションの重要なコンポーネントです。

    仕様
    • RELATED: MCW2H
      JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for vertical expansion joints; Installs easily in narrow joints; No caulking required; Thin materials allow for more close movement than traditional barriers; Ships from 10′ lengths to up to 40′ rolls, depending upon joint size (rolls minimize splicing during installation and store easily); Lightweight and flexible; Cost effective
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    技術仕様
    • Unique refmw2h_FB
    • コレクションセットFire Barriers
    • コレクションWall Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_35_90_27
    • Uniclass2015詳細Expansion joints
    • MasterFormat 2014 コード07 95 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
    • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints