製品の公開
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover
    Balco USA

    NBR – No Bump Tile Recessed Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    カーペット、VCT、セラミックタイルなどの床仕上げインサートを可能にする「バンプリセスなし」の設計。 「バンプなし」の設計により、頻繁な熱運動と地震運動が可能になります。

    理想的な:

    • 床の凹凸を最小限に抑える必要がある病院などのアプリケーション
    • 狭い視線が望まれる大きな関節

    利点:

    • 露出した留め具はありません
    • お手入れとメンテナンスが簡単
    • フラッシュ「バンプなし」デザイン
    • カーペットとタイルのくぼみカバーは床仕上げと統合され、視線を減らします
    • 狭い露出した視線

    オプション:

    • 防火障壁
    • ウォーターバリア
    • VCT用の1/8"(3mm)のくぼみ
    • カーペット用3/16"(5mm)くぼみ
    • テラゾまたはハードセットタイル用の3/8"(10mm)のくぼみ

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: NBRL
        JOINT SIZE: 1-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear varies
        FEATURES: Designed for no “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths; 1/8,” 3/16″ and 3/8″ recess depths available
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian

      技術仕様
      • Unique refnbr_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションArchitectural Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints