製品の公開
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
    Balco USA

    PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    押し出されたアルミニウム製サイドフレームと耐震センタリング装置で所定の位置に保持されたアルミニウム製センターパンを備えたフロアパン伸縮継手カバー。次に、中央のパンを埋めて、隣接する床の仕上げに合わせることができます。

    理想的な:

    • 厚い床仕上げの用途
    • 狭い視線が必要な大きな関節

    利点:

    • 地震動を可能にするフラッシュカバー
    • 深い床の塗りつぶしを受け入れます

    オプション:

    • 防火障壁
    • ウォーターバリア

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: PJCL
        JOINT SIZE: 3-24″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: Designed for minimal “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (PJCL excluded); Blockout installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian through X-ray (See Load Data Sheet for details)

      技術仕様
      • Unique refpjc_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションArchitectural Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints