製品の公開
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
    Balco USA

    SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover

    Google翻訳”,

    コンクリートのブロックアウトに埋め込まれた押し出しアルミニウムベースフレームに取り付けられた凹型カバープレートを備えた駐車場伸縮継手カバーは、熱的および地震的運動を可能にします。

    理想的な:

    • 駐車ガレージ
    • オープンエア構造

    利点:

    • 浅いブロックアウト
    • ヘビーデューティーローディングが可能

    オプション:

    • 防火障壁

      Balco伸縮継手システムと耐震継手カバーは、審美的に魅力的な仕上げと、高性能テスト済みの材料および安全機能(つまり、耐火性とADA準拠)をブレンドしています。

      仕様
      • RELATED: SBPL
        JOINT SIZE: 4-12″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Designed for heavy loading; Centering bar device holds cover in place throughout movement (SBPL excluded); Blockout installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (See Load Data Sheet for details)

      技術仕様
      • Unique refsbp_EJC
      • コレクションセットExpansion Joint Cover Systems
      • コレクションParking & Open-air Systems
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-20
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - ジョイント・接続システム
      • IFC分類建物エレメント
      • Uniclass2015コードPr_35_90_27
      • Uniclass2015詳細Expansion joints
      • MasterFormat 2014 コード07 95 13
      • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
      • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints