製品の公開
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
Boléro
    Balsan

    Boléro

    Google翻訳”,
    色あふれるボレロのタイルが陰気さを打ち負かします!現代的で洗練された33色のパレットで利用できるボレロは、サービスセクターのスペースに喜びと活力をもたらす素敵な無地のカーペットですが、十分に強調されていないことがよくあります。この100%ポリアミドタイルは、1,030グラムの重さの美しいザクセンパイル製品です。バルサンはまた、要求に応じてソニックコンフォートフェルトバッキングを備えたボレロを提供し、歩行時の快適性と音響を改善します。フラットティントモデルでボレロのダイナミックなスタイルを使用したい場合は、Scénarioブロードルームモデルをご覧ください。
    仕様
    • Structure : Carpet in tiles, Saxony frisé pile Composition : 100% Nylon Weight of pile : 1030 g/m² Total weight (g/m²) - NF ISO 8543 : 4885 g/m² Total thickness : 8.5 mm Height of pile : 5.4 mm Gauge - NF ISO 1763 : 1/10 Tightening - NF ISO 1763 : 48 Density : 189600 points/m² Impact noise insulation : ΔLw 27 dB Airborne noise absorption : αω 0.2 Antistatic velvet : 2kV Thermal resistance : 0,17 m² C°/W Fire : Bfl-s1 Prodis : 690C66D9 Number of colors: 33 (blue, red, grey, beige, brown, black, green, yellow, orange, pink, purple)
    技術仕様
    • Unique ref4768
    • コレクションセットTile
    • コレクションSaxony frisé pile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8.5
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルナイロン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes