製品の公開
CSC-1
Barco

CSC-1

Google翻訳”,
ClickShare CSC-1は、FourUSB搭載デバイス(「ClickShareボタン」)とベースユニットおよびトレイで構成されるワイヤレスプレゼンテーションシステムです。ベースユニットは、会議室の視覚化システムに固定接続されており、必要なすべての処理を処理します。大きな会議室の画面でプレゼンテーションを行いたいユーザーは、ボタンをPCまたはMACに接続するか、モバイルデバイス用のClickSharePresenterアプリを使用します。 2つのプロジェクター、2つのスクリーン、またはダブルHDキャンバスを駆動する場合は、フル機能のCSC-1ベースユニットが適切な選択です。知名度の高い会議室や会議室での使用に最適化されています。また、CPRNプロジェクターのDisplayPortからデュアルリンクDVIコンバーターを備えたパノラマ解像度2560x1080
技術仕様
  • Unique refCSC-1
  • コレクションセットWireless collaboration technology
  • コレクションClickshare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)260
  • 奥行き(mm)276
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ベルギー
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)2.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511