製品の公開
G50 Series
G50 Series
G50 Series
    Barco

    G50 Series

    Google翻訳”,

    次のプロジェクターのセットアップをどうしたらいいのか、わからないことだらけですか?製品やサービスが山積みで迷子になっていませんか?G50がその賢い答えです!

    G50 は、サイズ、重量、エネルギー効率の点でトップクラスであり、手頃な価格でありながら強力なシングルチップ WUXGA プロジェクターで、会議室、博物館、企業イベント、エクスペリエンス センター、またはエントリーレベルのシミュレーション アプリケーションでのシングル チャネルおよびマルチ チャネルの投影に適しています。

    サイズと重量でトップクラス

    新しい G50 は、最高の光効率により高品質のコンテンツを最高の状態で視覚化できるため、サイズと重量の点で市場の類似のプロジェクターを大幅に上回っています。

    重量が 11 ~ 13 kg の G50 は、コンパクトな兄弟機種である G62 よりも約 33% 小型軽量であり、これにより G50 は当社製品だけでなく業界全体でも最小のプロジェクターとなっています。

    エネルギー効率をリード

    持続可能性というテーマが私たち全員にとってますます重要になっている中、G50プロジェクターは消費電力を抑えるよう設計されています。最大18 Lm/Wという市場をリードするエネルギー効率により、ワットあたりのルーメン(光束)は市場で最も低くなっています。さらに、最大20,000時間の長寿命レーザー蛍光体光源を搭載するG50プロジェクターは、スマートなだけでなく、より環境に配慮した投射ニーズへのソリューションでもあります。

    バルコレンズ群を再利用して最適なROIを実現

    G60/G62プロジェクターを既にお持ちの場合は、レンズをG50プロジェクターにそのまま流用できます。既存のレンズを交換したり、新しいレンズに投資したりする必要はありません。過去に当社の高品質で可変投射比のガラスレンズシリーズをお選びいただいたことがあれば、その投資のメリットを再び享受できます。

    交換可能なレンズが豊富に用意されているため、いつでも将来に備えることができます。

    Barco Pulseモバイルアプリで現場に素早くアクセス

    成長を続けるPulseエコシステムは、プロジェクターをより簡単に制御するための様々なソフトウェアツールで構成されています。G50プロジェクターは、Google PlayストアとApple App Storeで入手可能なPulseモバイルアプリをサポートしています。このアプリはリモコンとして機能し、レンズ調整、プロジェクターの向き、シャッタースピード、テストパターン、黒レベル設定といった基本的な投影パラメータを素早く微調整できます。

    仕様
    • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    技術仕様
    • Unique refG50-Series
    • コレクションセットInstallation projectors
    • コレクションVenue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)529
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)16.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
    類似製品