製品の公開
NT1.8
NT1.8
    Barco

    NT1.8

    Google翻訳”,

    インパクトのあるビデオウォールの運用が、かつてないほど簡単になりました。LED NTシリーズは、Infinipix™ Gen2プロセッサーによる鮮明な画像、薄型軽量タイル、メンテナンスを容易にするシンプルな取り付け、品質と操作性を向上させるスマートな接続、そして優れた低照度性能を実現します。

    優れた画質

    視覚的な歪みがなく、低遅延、そして完璧な同期により、役員室やロビーからコントロールルーム、放送局まで、あらゆる用途であらゆる種類のコンテンツを高画質で視聴できます。これには、あらゆる輝度レベルにおける完璧な色精度も求められますが、Infinipix™ Gen2はそれを実現しています。さらに、独自のSmart Calibration を搭載し、広色域に対応することで、豊かでリアルな画像を実現します。

    メンテナンスと保守が容易

    薄型タイルは、製品の汎用性と設置の容易さに貢献しています。これにより壁面占有面積が縮小され、様々な場所への設置が可能になり、既存のスペースへのスムーズな統合が可能になります。前面と背面の両方からアクセスできるため、メンテナンスの容易さが飛躍的に向上します。さらに、Barcoのビデオウォールマネージャーソフトウェアは、さまざまなタイルを自動設定するため、設置プロセスが大幅にスピードアップします。

    仕様
      • 1.87mm pixel pitch
      • >600nit brightness
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 6kg
    技術仕様
    • Unique refNT1-8
    • コレクションセットLED Displays
    • コレクションNT Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)337.5
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)39
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Visual presenters
    • UNSPSC45111810
    • Uniclass2015コードFI_60_95
    • Uniclass2015詳細Visualization
    • MasterFormat 2014 コード10 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
    • OmniClassNumber23-19 25 11 15 15
    • OmniClassタイトルVisual Devices
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
    類似製品