製品の公開
G62-W11
G62-W11
G62-W11
G62-W11
    Barco

    G62-W11

    Google翻訳”,

    G62 シリーズは、9K から 14K までの 6 つの高品質プロジェクターでシングルチップ製品ラインナップを拡張します。Barco の優れたサービスとサポートを引き続き活用しながら、より幅広いアプリケーションへの可能性を広げます。

    レーザー光源は優れた画質を保証する一方で、市場に出回っているほとんどのランプベースのプロジェクターに比べてメンテナンスの手間も少なくなります。Barco の Projector Toolset ソフトウェアにより、プロジェクターのインストールと管理を自分のコンピューターから簡単に行うことができます。

    プロジェクターは白黒で提供されており、特定の環境に最適なものを選択できます。均一でコンパクトなサイズ、他の Barco 製品との互換性、および広いレンズ シフト範囲により、プロジェクターの柔軟性が高まります。

    仕様
    • 11.000 lumen

    技術仕様
    • Unique refG62-W11
    • コレクションセットInstallation projectors
    • コレクションVenue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)529
    関連
    • 主なマテリアルアクリレート
    • 副マテリアルアクリレート
    • 設計国ベルギー
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)22.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Video projectors
    • UNSPSC45111616
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
    類似製品