製品の公開
I600
I600
    Barco

    I600

    Google翻訳”,

    Barco の最新 I600 プロジェクション プラットフォームにより、没入感をさらに高めることができます。プレミアム画質、マルチチャンネル互換性、コンパクトなサイズに重点を置いたこのシングル チップ プロジェクション プラットフォームは、幅広いアプリケーションに最適な選択肢です。

    すごい品質

    I600 は、優れた色忠実度、4K UHD 解像度、長寿命を実現するように設計されています。

    比類なきディテールで観客を魅了。次世代Barco Pulseエレクトロニクスと最大4K UHD @ 120Hzのピクセルシフト機能を搭載したI600は、より滑らかな画像とよりシャープなピクセルを実現します。

    最高級の画像品質を堪能し、優れたパフォーマンス、将来を見据えた拡張性、耐久性に驚かれることでしょう。

    パワーとポータビリティの融合

    I600のパフォーマンスは、あなたの体験の没入感をさらに高めます。軽量化されるのは、重量、サイズ、そしてTCOのみです。お気に入りのBarcoフラッグシッププロジェクターの機能が、より小型で軽量なシングルチップユニットに凝縮されています。

    I600は、同カテゴリーで最もコンパクトで軽量な設計を誇ります。設置スペースが限られているエンドユーザーにとって大きなメリットとなるだけでなく、小型化は運用効率、物流、輸送にもメリットをもたらします。

    SuperShift®テクノロジー

    次世代Barco Pulseプラットフォームには、特許取得済みのSuperShiftテクノロジーが搭載されています。SuperShift®は、Barco独自のピクセルシフトアルゴリズムと、医療・科学画像の品質向上に活用されている超解像技術の最新技術を組み合わせたものです。この技術をプロジェクションに導入することで、Barcoは120Hzで最高画質の4K UHD画像をスクリーン上に映し出すことができます。

    また、Barco Single Step ProcessingTM により、ワーピングやスケーリング中でも、最小の遅延で非常に鮮明な結果が得られます。

    スムーズな統合

    オプションの入力スロットと充実した周辺機器を備えたI600プラットフォームは、様々な用途に対応します。交換可能な高品質ガラスレンズを豊富に取り揃えており、投射比を調整できるため、シングルチャンネルからマルチチャンネルまで、あらゆる設置ニーズに対応します。

    さらに、新しいシングルチッププロジェクターは、Pulse Prospector、Pulse Mobile App、Pulse toolset、Insights Management Suiteなどのさまざまなソフトウェアツールを含むBarcoのPulseエコシステムに完全に統合されており、オンサイトおよびクラウドでのプロジェクター制御が容易になります。

    I600をEssentialCareでカバーしましょう

    EssentialCare メンテナンス契約および補足サービス オプション:

    • 24時間365日対応の優先サポート
    • 先行交換に頼る
    • 安心をお楽しみください
    • 必要なものだけを支払う
    仕様
    • !!! Data from G60-W7 - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    技術仕様
    • Unique refI600
    • コレクションセットInstallation projectors
    • コレクションVenue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)529
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)16.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
    類似製品