製品の公開
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

Google翻訳”,
ImagePRO-IIは、高度な高性能オールインワンビデオスケーラー、スキャンコンバーター、スイッチャー、トランスコーダーであり、任意の入力信号フォーマットを任意の出力フォーマットに変換します。 ImagePRO-IIは、ユニバーサルアナログ、DVIシングルおよびデュアルリンク、HDMI、DisplayPort、SD / HD /3GSDI信号フォーマットをサポートしています。ループスルー出力は、アナログ、DVI、SDI入力およびゲンロック信号用に提供されています。 HDCPおよびEDID管理、USBバックアップと復元、複数のビデオエフェクト、Webページインターフェイスなどの機能を備えたImagePRO-IIは、業界で最も先進的で柔軟なシグナルプロセッサです。
技術仕様
  • Unique refImagePRO_II_series
  • コレクションセットBusiness projectors
  • コレクションCollaborate
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-07-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)44
  • 幅(mm)432
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ノルウェー
  • 正味重量(kg)7.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
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
類似製品