製品の公開
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
QDX N4K45 projector
    Barco

    QDX N4K45 projector

    Google翻訳”,

    比類のない画質

    QDX-N4K45プロジェクターは、37,500ルーメンの超高輝度を誇り、あらゆる環境でクリアで鮮やかな画像を提供します。先進のBarco 0.98インチDMDチップを搭載し、豊かで鮮やかな色彩で、驚異的なネイティブ4K画質を実現します。特許取得済みのPulseエレクトロニクスにより、超高速処理と最大8K@60Hzまたは4K@240Hzの高帯域幅サポートを実現し、より滑らかな画像とシャープなピクセルを実現します。

    ROIの最大化

    QDXは、同カテゴリーにおいて世界最軽量・コンパクトを誇るプロジェクターです。ROI(投資収益率)を最大化するために必要な機能をすべて備えています。レンタルフレーム、フライトケース、TLD+レンズなど、既存のBarco製品とシームレスに統合できます。Barcoのスマート周辺機器やソフトウェアツールとの完全な互換性を備え、投資収益率(ROI)を最大限に高めます。

    高い信頼性

    QDXプロジェクターは長寿命設計で、長期間にわたり驚異的な明るさと画質を維持します。モジュール設計によりメンテナンスが容易で、高度なエアフィルターシステムにより、過酷な環境でも信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

    仕様
    • Notes: The specifications in this document are preliminary

      Projector type Native 4K 3-chip DLP digital projector

      Technology 0.98" DMD™ x3

      Resolution 4096 x 2176 (DC 4K Native)

      Brightness 37500 center lumens*

      40000 ISO lumens

      35000 ANSI lumens

      Contrast ratio Full field 2.200:1

      Contrast ratio Barco DynaBlack® 20.000:1

      Optical lens shift Vertical: up to -150% to +130% (motorized)

      Horizontal: up to +/-50% (motorized)

      with lens memory on TLD+ lenses

      Light source Blue+Red laser phosphor with inorganic phosphor wheel

      Brightness uniformity 95%

      Light source lifetime 20000 hrs (100% power, DynaBlack® off)

      Color correction Yes

      Optical dowser Yes

      Aspect ratio 4096:2176

      Lens type TLD+

      Lens range TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

      Color space REC 709 +

      Orientation 360°

      Sealed DLP™ core Standard

      Inputs HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 -HDR****)/ DP1.4 (HDCP 1.3) / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out

      Input resolutions Including and up to:

      4096 x 2160 @ 240Hz

      3840 x 2400 @ 240Hz

      7680 × 4320 @ 60Hz

      Processing Pulse electronics

      Web browser Yes

      Picture-by-picture Two sources simultaneously

      CLO (constant light output) Yes

      DMX 512 Optional

      Image processing Embedded warp & blend

      Keystone correction Yes

      Standby power TBD

      Software tools Pulse Toolset + Android app + iOS app + IMS

      Control DMX (optional), XLR wired (optional) + IR, RJ45, Wifi**, GSM**

      3D Active eye wear (optional), passive circular (optional); 2 flash up to 200Hz*

      3D stereo formats: 1xHDMI™ 1xDP or Quad DP(optioN/Al) top/ bottomsequential multi pipe. 1920x1200 @ 120Hz

      24/7 operation Yes

      BTU per hour TBD

      Operating temperature 0-40°C / 32°-104°F (reduce power > 40°C)

      Optional Inputs Quad DP1.2

      Fiber SFP

      HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ Quad-3G/ 12G/ DMX/ remote CTRL

      HDBaseT

      Storage temperature -10°C to 60°C

      Operating humidity 0-80% (no condense)

      Storage humidity 5 -90% RH

      Network connection 10/100 base-T RJ-45 connection Wifi (opt)

      Dimensions (WxLxH) 660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 inches

      Weight 79 kg / 174 lbs

      Shipping weight 92.5 kg / 202 lbs box + pallet

      179 kg / 392 lbs flightcase + pallet

      Power requirements 120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz

      Power consumption TBD

      Noise level (typical at 25°C/77°F) 52dB(A)

      Shipping dimensions (WxLxH) 800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9 " incl. palet

      800 x 970 x 510 mm / 31.5 x 38.1 x 20 " box only

      1660 x 990 x 920 / 65.3 x 39 x 36.2 " incl. flightcase

      Safety class Laser Safety Class: RG3 Class 2

      Standard accessories Power cord wireless / XLR wired rugged remote control

      Certifications Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55032 Class A Rohs

      Warranty 3 years

      *Note * Brightness levels +/-10%

      ** Wifi and GSM options are not available in all countries. Check with your Barco representative for more info.

    技術仕様
    • Unique refQDX-N4K45
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings