製品の公開
TruePix TP0.9-Q
Barco

TruePix TP0.9-Q

Google翻訳”,
TruePix TP0.9-Q は、Barco の新しい旗艦屋内用高解像度 LED プラットフォームです。アスペクト比 16:9 の 27.5 インチ タイルのピクセル ピッチはわずか 0.9 mm です。 TruePix は、制御室、企業、および放送の視覚化アプリケーション向けに設計されており、周囲光にさらされる環境と制御された照明環境の両方をサポートします。真にシームレスな結果 TruePix は、数十年にわたる経験に基づいて、LED ビデオ ウォール エクスペリエンスの新しい基準を設定します。このソリューションは、スマート エンジニアリングと Infinipix® の次世代である Infinipix® Gen2 を組み合わせることで、意図したとおりにコンテンツを実現し、予測可能で真にシームレスな結果を保証します。スムーズで効率的な運用が 24 時間年中無休で保証され、完全な安心感が得られます。 Barco TruePix のスマート エンジニアリングは、リスクのない正確な設置のための独自の機械的コンセプトを導入し、視覚的な歪みを排除します。この比類のないシームレス性と平坦性は、ガイド付きモジュール配置とセルフレベリング マウントによって達成されます。 Barco 独自の Infinipix® 処理の次世代である Infinipix® Gen2 は、優れた色精度とともに、あらゆる輝度レベルで完全な画像の完全性を保証します。目の疲れを軽減しながら、あらゆるコンテンツのニーズに柔軟かつ自動的に対応します。いつでも安心 中断のないデータ フローにより、24 時間 365 日、スムーズで効率的な運用が保証されます。ユーザーは、EcoPower スタンバイ モードを使用して二酸化炭素排出量を削減できます。 5 年間の専用サービスとサポート (均一な視聴体験を保証) とリモート クラウドベースのビデオ ウォール管理により、製品寿命全体を通して安心できます。
仕様
    • 0.9mm pixel pitch
    • 600nit brightness
    • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
    • Powered by Barco’s InfinipixTM
    • Rec709 correct colors
    • Easy to use, install and maintain
    • Maximized product uptime
    • weight: 8.2kg standard / 8.6kg with redundant PSU
技術仕様
  • Unique refTP0-9-Q
  • コレクションセットLED Displays
  • コレクションTruePix Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)343.08
  • 幅(mm)609.92
  • 奥行き(mm)71
リンク
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)8.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Visual presenters
  • UNSPSC45111810
  • Uniclass2015コードFI_60_95
  • Uniclass2015詳細Visualization
  • MasterFormat 2014 コード10 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
  • OmniClassNumber23-19 25 11 15 15
  • OmniClassタイトルVisual Devices
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
類似製品