製品の公開
XT0.9
XT0.9
XT0.9
    Barco

    XT0.9

    Google翻訳”,

    XTシリーズは、バルコの屋内高解像度LEDタイルポートフォリオをさらに拡大します。 0.9mmから1.9mmの範囲のピクセルピッチを持つ27インチのタイルは、優れたシームレスな結果を提供します。このシリーズには、LED壁の信頼性を最大化するために必要なすべての機能が含まれています。

    仕様
      • 0.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    技術仕様
    • Unique refxt0-9
    • コレクションセットLED Displays
    • コレクションXT series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)343.08
    • 幅(mm)609.92
    • 奥行き(mm)71
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)7.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Visual presenters
    • UNSPSC45111810
    • Uniclass2015コードFI_60_95
    • Uniclass2015詳細Visualization
    • MasterFormat 2014 コード10 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
    • OmniClassNumber23-19 25 11 15 15
    • OmniClassタイトルVisual Devices
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
    類似製品