製品の公開
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
    Barco

    TruePix TP1.2-I

    Google翻訳”,

    TruePix TP1.2は、Barcoの新たなフラッグシップ屋内用高解像度LEDプラットフォームです。27.5インチのタイルは16:9のアスペクト比で、ピクセルピッチはわずか1.2mmです。TruePixは、コントロールルーム、企業、放送局の可視化アプリケーション向けに設計されており、周囲光にさらされる環境と制御された照明環境の両方に対応します。

    高輝度、低消費電力

    TP-Iシリーズはフリップチップ技術を採用し、個々のLEDの効率を高めています。その結果、消費電力を抑えながら、1000nit以上の高輝度を実現しています。これにより、TruePixシリーズ全体のTCOと環境負荷が競合製品と比較して既に低い水準でしたが、さらに削減されます。

    真にシームレスな結果

    TruePixは、スマートエンジニアリングとInfinipix™の次世代モデルであるInfinipix™ Gen2を組み合わせることで、コンテンツを意図通りに生き生きと表現し、予測可能な真にシームレスな成果を実現します。スムーズで効率的な運用を24時間365日保証し、安心の運用を実現します。

    Barco TruePixのスマートエンジニアリングは、視覚的な歪みを排除し、リスクのない正確な設置を実現する独自のメカニカルコンセプトを採用しています。この比類のないシームレスさと平坦性は、ガイド付きモジュール配置と自動水平調整マウントによって実現されています。Barco独自の次世代Infinipix™ Gen2は、あらゆる輝度レベルにおける完全な画像品質と優れた色再現性を保証します。あらゆるコンテンツニーズに柔軟かつ自動的に対応し、目の疲労を軽減します。

    いつでも安心

    中断のないデータフローにより、24時間365日、スムーズで効率的な運用が保証されます。EcoPowerスタンバイモードを使用することで、二酸化炭素排出量を削減できます。製品寿命全体にわたって、最長10年間の専用サービスとサポート(一貫した視聴体験の保証)で安心してご利用いただけます。

    仕様
      • 1.27mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    技術仕様
    • Unique refTP1-2-I
    • コレクションセットLED Displays
    • コレクションTruePix Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)343.08
    • 幅(mm)609.92
    • 奥行き(mm)94
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)8.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Visual presenters
    • UNSPSC45111810
    • Uniclass2015コードFI_60_95
    • Uniclass2015詳細Visualization
    • MasterFormat 2014 コード10 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
    • OmniClassNumber23-19 25 11 15 15
    • OmniClassタイトルVisual Devices