製品の公開
UDX-U40
UDX-U40
UDX-U40
    Barco

    UDX-U40

    Google翻訳”,

    UDXシリーズは、驚異的な体験を提供するとともに、設置と配送にかかる時間を短縮し、コストを大幅に削減します。市場で最もコンパクトで高輝度、そして冷却機能を内蔵したUDXプロジェクターは、あらゆるイベントや会場に信頼性と鮮明な画像をもたらします。

    UDX-U40はUXGA解像度と37,500ルーメンの光出力を誇り、常に正確な色彩で完璧なショーを実現します。また、Constant Light Output(CLO)機能により、長時間にわたって安定した明るさと色彩を実現し、安心してご使用いただけます。UDXプラットフォームは業界で最も広い色域を誇ります。明るさを犠牲にすることなく、UDXの色品質は定評のあるキセノン光源に匹敵し、Rec. 709色空間を凌駕します。

    仕様
    • 37,500 center lumen*/ 36,500 ansi lumens / 40,000 ISO lumens 

    技術仕様
    • Unique refUDX-U40
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)830
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings