製品の公開
XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

Google翻訳”,
XDL-4K60は、60,000ルーメンの明るさと並外れた色を誇っています。より大きな画面、より多くのピクセル、より多くのインパクトのために。さらに、信じられないほどのRGBレーザー性能、快適なネイティブ4K @ 120 Hzまでの信号の柔軟性、およびアライメントなし。
仕様
  • 60000 lumen RGB laser projector
技術仕様
  • Unique refxdl-4k60
  • コレクションセットInstallation projectors
  • コレクションLarge venue projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)706
  • 幅(mm)744
  • 奥行き(mm)1445
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)235
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors
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
類似製品