製品の公開
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
UDM 4K15
    Barco

    UDM 4K15

    Google翻訳”,

    重量は50kg未満で、市場で最も軽い15Kプロジェクターです。また、UDM-4K15のコンパクトで軽量な設計により、設置時間が大幅に節約され、輸送費と人件費が削減されますが、投影の品質や明るさを損なうことはありません。 UDM-4K15は、4K UHD解像度と15,000ルーメンの光出力を備えており、驚異的な色でインパクトのある4K体験を提供します。 UDMプロジェクターは、Recをしのぐ市場で最も広い15kレーザーリン光投影のカラースペクトルを提供します。 709色空間。

    仕様
    • 15000 (WQ)/14000 (4K UHD) lumen/16000(ISO)

    技術仕様
    • Unique refUDM-4K15
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)725
    • 奥行き(mm)339
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    類似製品