製品の公開
WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C
Bard Manufacturing

WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Google翻訳”,
ガス焚き暖房を備えたバードウォールマウント電気エアコンは、貴重な屋内の床面積や屋外の地上空間を使用せずに、最小限のコストで最大限の屋内快適性を提供するように設計された自己完結型のエネルギー効率の高いシステムです。このユニットは、新築、モジュラーオフィス、学校の近代化、携帯用構造物、矯正施設、小売店、その他の商業用途など、さまざまな用途に最適な製品です。特定の作業要件を満たすために、工場または現場で取り付けられたアクセサリを利用できます。

Bard Manufacturingは、100年以上にわたってSPVU気候制御ソリューションの大手プロバイダーである第4世代の家族経営の企業です。私たちは、パフォーマンス、革新的な技術、信頼性を提供するために信頼できる高品質の製品を設計、製造、およびサービスすることで認められています。ここバードでは、学校、モジュール式の建物、軽商用アプリケーション、電気通信、国際など、サービスを提供する個々の市場の固有のニーズと課題に合わせてカスタマイズされた気候制御ソリューションを提供しています。ニーズ、アプリケーション、市場が何であれ、Bard Manufacturingは、お客様の期待を超え、ビジネスで最高のサービスに裏打ちされた真の品質と革新を提供する製品を提供しています。それが吟遊詩人の違いです。
仕様
    • 3.0 ton step capacity cooling
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refbard-1009
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションGas/Electric WG Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)87.5
  • 幅(inch)42
  • 奥行き(inch)27.25
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)630
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment