製品の公開
C42HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

C42HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Google翻訳”,

Bardの壁掛け式ヒートポンプは、エネルギー効率の高い一体型の冷暖房システムであり、貴重な室内床面積や屋外の敷地面積を占有することなく、最小限のコストで最大限の室内快適性を提供するように設計されています。

仕様
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refc42hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションHeat Pump CH Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners