製品の公開
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Bard Manufacturing

Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Google翻訳”,

Q-TECシリーズの自己完結型のパッケージ化された水から空気へのヒートポンプは、換気オプションが選択されている場合、建物の構造物の内側に露出した外壁に取り付けられるように設計されています。換気オプションを使用しない場合、QWSシリーズユニットは、給水システムと復水ドレンにアクセスできる任意の内部スペースに設置できます。

Q-TECの設計は、高効率レベルで居住者に完全な快適さを備えた「ささやき」の静かな操作を提供し、屋根に取り付けられた機器や外部の凝縮ユニットの必要性を排除し、特定の建築要件を満たすことができます。

Q-TECの「静かな技術」は、ユニットの構造に特殊なコンポーネントと材料を使用することにより、非常に低い室内音レベルを提供します。特殊なモーターと断熱材を使用することにより、現在入手可能な競合製品よりも大幅に静かなヒートポンプシステムを構築しました。

Q-TECは、学校、モジュール式の建物、軽工業用の建物の新築と改修の両方のプロジェクトに適しています。プロジェクトの室内空気質に対応するために、さまざまな換気オプションが設計されています。

Q-TECシリーズの独自の設計により、建物内ですべてのメンテナンスとサービスを実行できるため、多層設置が容易になります。エアフィルターとコントロールへのアクセスは、簡単にアクセスできるようにヒンジ付きのフロントパネルを介して行われます。すべてのQ-TECシリーズモデルは、取り付けと取り外しが簡単な頑丈な永久ローラー上に構築されています。

仕様
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

技術仕様
  • Unique refqw2s3d_qw3s3d
  • コレクションセットInterior Solution
  • コレクションQ-TEC Water Source Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)90
  • 幅(inch)42
  • 奥行き(inch)20.3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)645
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat pumps
  • UNSPSC40101806
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37
  • Uniclass2015詳細Heat pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 81 46
  • MasterFormat 2014 タイトルWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment