製品の公開
W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Google翻訳”,

Bard Variable Speed Wall-Mount™ with Inverter Technologyは、エネルギー効率に優れた一体型システムで、一定の温度を維持しながら最大限の室内快適性を提供します。冷暖房需要に基づいた真の能力制御により、居住者に快適で静かでエネルギー効率の高い室内環境を実現します。最大IPLV値は17.5です。3トンまたは5トンの容量があり、IAQ要件を満たすための様々な換気オプションが用意されています。

仕様
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
技術仕様
  • Unique refw3vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションVariable Speed Heat Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners