製品の公開
W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W5SAF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Google翻訳”,

世界で最もエネルギー効率の高い壁掛け式エアコンは、効率の向上、より静かな操作、信頼性の向上を実現するマルチステップ容量のコンプレッサーを備えています。シンプルなサーモスタット制御により、コンプレッサーを循環させることなく、大容量と低容量の動作間でコンプレッサーと室内空気流量をシームレスに調整し、快適性、湿度制御、エネルギー効率を最大化し、コンプレッサー循環の全体的な削減を実現してシステム寿命を改善します。特定の作業要件を満たすために、工場または現場で取り付けられたアクセサリを利用できます。

仕様
  • W3SA - W5SA

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 3-5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refw5saf-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションStep Capacity A/C
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners