製品の公開
W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner
Bard Manufacturing

W72AF / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Google翻訳”,

エネルギー効率11 EER、耐久性に優れたシングルステージ壁掛け式エアコンは、バランスの取れた快適な室内環境を最小限のコストで実現します。様々な用途に対応できるよう設計されており、静音運転も特長です。工場出荷時または現場で取り付け可能な各種アクセサリーもご用意しており、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

仕様
  • W18A - W72A & W18L - W36L

    • 11.0 EER cooling efficiency
    • 3.5 to 6.0 ton cooling capacity
    • Single and three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • EC brushless constant tourque indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophilic aluminum finned copper evaporator coil
    • Front access control compartment
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)

    * For full product specifications see Product Resources tab below.

技術仕様
  • Unique refw72af-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションWall Mount Air Conditioner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners