製品の公開
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
    Barwa System

    PP200 baffle ceiling

    5つ星のうち4.44.4(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    PP200垂直パネルは、空港、待合室、玄関ホール、会議室、レストラン、食堂、騒音強度の高い製造ホールなど、騒音レベルの高い大きな部屋専用の機能的な内装仕上げ要素です。パネル天井は開放的であるため、吊り天井の上に散水と信号の両方の防火システムを設置できます。オープンセル天井も軽量で設置が簡単です。 PP天井要素は、BARWASYSTEMSPによって製造されています。最高品質の工場塗装アルミニウム板金を使用しています。ワニスは、特別に前処理されたアルミニウムテープに粉末で塗布されます。
    技術仕様
    • Unique refPP200
    • コレクションセットCeiling
    • コレクションCeiling panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)5.95
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Ceiling panels
    • UNSPSC30161602
    • MasterFormat 2014 コード09 51 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Metal Pan Ceilings