製品の公開
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
SLENTEX 100/1 ceiling insulation
    BASF Polyurethanes

    SLENTEX 100/1 ceiling insulation

    Google翻訳”,

    超スリムなSLENTEXマットで建物を断熱する人は誰でも、エネルギー効率、熱伝導率、家の快適さ、防火の点で、今後数十年にわたって恩恵を受けるはずです。新しい家を計画していますか、それとも既存の家をアップグレードしたいですか?

    次に、鉱物ベースで通気性のあるSLENTEX、19mW / m * Kの新しい高性能断熱材が正しい選択です。不燃性の評価A2-s1、d0により、防火性能がさらに向上します。

    地下室と上の床の間に断熱材の層を追加することは、多くの高さを失うことなく簡単に行うことができ、エネルギー消費をかなり減らすことができます。不燃性であるため、換気システムなどの技術設備の周囲の断熱に必要なスペースを最小限に抑えることができます。

    仕様
    • SLENTEX® is used in existing buildings, in renovations as well as for new buildings. Whether for listed facades, building elements such as balconies, entrance or connection areas and thermal bridges or uneven masonry - SLENTEX® is extremely flexible and thus allows a high degree of design freedom and the realization of very slim construction systems.

      SLENTEX® is a high-performance thermal insulation material based on silica aerogel. It has extremely low thermal conductivity, excellent fire classification, high hydrophobicity combined with high water vapor permeability.

      It can be used from the roll with almost no cutting and is easy to process.

      Dimensions: 1.500x40.000mm

    技術仕様
    • Unique refSLENTEX_ceiling_insulation
    • コレクションセットSLENTEX 100/1
    • コレクションinsulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)40000
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア