製品の公開
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
    Baustoff + Metall

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    Google翻訳”,
    B + M間仕切り壁、ライニング、シャフト壁システムは、使用可能なシステムコンポーネントの柔軟性に関して独自のものです。 IntraProfil®メタルスタッドとチャネルは、すべてのB+Mシステム構造のコア要素です。さらに、「B + M Markensiegel」に記載されているブランドのすべてに必要なシステムコンポーネントを使用し、B+Mのインストールガイドラインとテストに従って組み合わせることができます。
    仕様
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    技術仕様
    • Unique refBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • コレクションセットAT_Wall Partition
    • コレクションdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 奥行き(mm)125
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11
    • OmniClassタイトルGypsum Board Fixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions