製品の公開
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
    Aluprof

    MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    私たちのMB-HARMONYOFFICEは、内部のガラスパーティションを構築するための新しい製品群です。性能とユーザーの快適性が保証された、耐久性があり、現代的で広々としたデザインを提供する、簡単に組み立てられ、すばやく設置できるシステムを作成するために考案されました。

    仕様
    • The MB-HARMONY is a single-glazed system which is part of the MB-HARMONY OFFICE glass partition series. Geometrically light and easy to assemble, it requires no special construction tools. It is designed to be combined with tempered glass or with 10-12 mm acoustic glass. The system is ideal for typical office spaces, even those with acoustic requirements above the norms.

      The MB-HARMONY DUO is a system for building double-glazed interior partitions. It was designed primarily for offices spaces with very high acoustic requirements. The double glazing provides the insulation essential to maintain both excellent user comfort and the privacy of conversations held inside. The DUO echoes the geometry of single-glazed partitions of its sister system, the MB-HARMONY, meaning that both solutions can be used together to create an aesthetic consistency.

    技術仕様
    • Unique refMB-harmony-office_internal_wall_system
    • コレクションセットInternal partition walls
    • コレクションMB-OFFICE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-11-03
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_35_97
    • Uniclass2015詳細Window wall glazed screen systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 11
    • OmniClassタイトルFixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions