製品を公開する
Copper RJ45 Plugs Metal
Copper RJ45 Plugs Metal
    Belden

    Copper RJ45 Plugs Metal

    Google翻訳,

    フィールドマウント プラグは、ユニバーサル配線用にシールドなし (UTP) とシールド付き (STP) で色分けされた TIA-568 A/B が用意されています。これらには、さまざまなサイズのケーブルに迅速、簡単、信頼性の高い終端を提供する絶縁ピアスコンタクト (IPC) 終端コアが装備されています。新しいプラグは、ワイヤレス アクセス ポイント、IP カメラ、およびさまざまな IP デバイスへの直接接続に最適です。 REVConnect 非シールド (UTP) およびシールド付き (STP) FlexPlug を使用すると、受賞歴のある REVConnect 終端を、一般的なフィールド終端プラグのサイズにより、サイズとケーブル配線の制約がある IoT デバイスへの直接接続が妨げられるアプリケーションに導入できます。屋内/屋外用 FlexPlugs は屋外定格および耐紫外線性を備えており、一般的な現場終端プラグが使用できない用途に導入できます。

    特徴と利点

    • 在庫削減: すべてのモジュラージャックと相互嵌合可能
    • REVConnect: 材料と労力の節約を実現
    • 信頼性: 最も要求の厳しいネットワーク アプリケーションをサポートします。
    仕様
    • Website Part#: RVAFPSME-S1

    技術仕様
    • 固有参照番号Copper-RJ45-Plugs-Metal
    • 製品ファミリConnectors
    • 製品グループCopper RJ45 Connectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.73
    • 幅(インチ)1.1
    • 奥行き(インチ)1.81
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)0.05
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
    • ETIM コードEG000058
    • ETIM 名称Connectors
    • CSI MasterFormat 2014 コード27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
    • OmniClass 番号23-37 25 15
    • OmniClass タイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment