1020シリーズの半埋め込み型エンクロージャーは、通信機器やテレビ接続端子をコンパクトに収納できる堅牢な筐体です。亜鉛メッキ鋼板製の筐体は、迅速な設置を可能にし、配線へのアクセスも容易でありながら、住宅用・商業用を問わずプロフェッショナルな外観を維持します。
特徴
- 背面が開いているため、架空配線や埋設配線の接続部や終端ブロックに簡単にアクセスできます。
- 16インチ間隔のスタッドに直接固定します
- 24ゲージの亜鉛メッキ鋼板製
- 蓋は2本のマイナスネジで固定されています。
- エンボス加工の蓋
- 軽量 - 15.6オンス(0.975ポンド)
- 上下が密閉され、背面が開いている
1020シリーズのモデルには以下が含まれます
- 筐体と蓋 - 1カートンあたり40個入り
- 亜鉛メッキ蓋(溝付きネジ付き)の選択肢:
- 「コミュニケーション」の文字がエンボス加工されている
- 「TV」のエンボス加工
- 筐体と蓋は別売りです。