製品の公開
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
1100 Series Semi-Recessed Enclosure
    Benner-Nawman

    1100 Series Semi-Recessed Enclosure

    Google翻訳”,

    1100シリーズは、耐久性に優れた屋外設置対応の半埋め込み型筐体を採用しており、20ゲージの亜鉛メッキ鋼板製で、パウダーコート仕上げのタンカラーとなっています。筐体は全面蓋付きで、上下が開いているため壁面へのアクセスが容易です。また、合板製の取り付けボードが内蔵されているため、通信機器やテレビの設置を効率的に行うことができます。

    特徴

    • 外装サイズ:幅14インチ×高さ11インチ×奥行き5.5インチ
    • 完全に密閉された蓋は、2本のネジで固定されています。
    • 20ゲージの亜鉛メッキ鋼板製で、タン色の粉体塗装仕上げ。
    • 上下を内壁に向けて開ける
    • 合板取り付け板
    • UL規格認定(UL 1863)取得済み。NEMA 3R規格に準拠して設計されています。
    • 軽量 - わずか6.35ポンド。
    • このモデルはコンパクトな構成で出荷され、設置時に完全に拡張されるため、保管および輸送に必要なスペースが少なくて済みます。

    1100シリーズのモデルには以下が含まれます

    • 筐体と蓋
    • 亜鉛メッキ鋼板製蓋の選択肢:
      • 「通信」の刻印(標準)
      • 「TV」の刻印入り(利用可能)
    • オプションで#4-14ワイヤーアースバーが利用可能
    仕様
    • Dimensions (Expanded)14" (W) x 11" (H) x 5.5" (D)
      TypeExterior, Semi-Recessed
      CertificationUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Weight (includes lid)6.35 lbs.
      Model #1100C-E: Exterior semi-recessed with plywood back; Communications embossed lid
      1100C-E-TV: Exterior semi-recessed with plywood back; TV embossed lid
      1100C-E-G: 1100C-E enclosure; includes #4-14 wire ground bar
      1100C-E-G-TV: 1100C-E-TV enclosure; includes #4-14 wire ground bar
    技術仕様
    • Unique ref1100-series-semi-recessed-enclosure
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションSemi-Recessed Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)11
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-11 19 00
    • OmniClassタイトルSlide and Avalanche Protection

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ