サービスボックスは18ゲージの亜鉛メッキ鋼板で作られており、粉体塗装のタン色仕上げにより屋外グレードの保護性能を備えています。サービスボックスには、六角形の凹型ラッチを備えたヒンジドアと合板製のバックボードが付いています。
特徴
- 完全に密閉された外部サービスボックス
- 18ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、粉体塗装のタン仕上げが施されています。
- 18ゲージのヒンジドア、7/16インチの六角穴付きラッチ付き
- 箱の重さは18ポンドです。
- UL規格(UL 1863)準拠、NEMA 3R準拠設計
14155W-UL サービス ボックスの内容:
- ヒンジドア付きエンクロージャ
- ユーティリティ機器を取り付けるための3/4インチ合板バックボード
- ノックアウト 2 個 - 2 ~ 2.5 インチ (1-3/4 ~ 2-1/4 インチの導管用)、ノックアウト 3 個 - 1-3/8 インチ (1-1/4 インチの導管用)
- 4ポジション#4-14グランドバー