製品の公開
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
14324W-SM Surface Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    14324W-SM Surface Mount-Enclosure

    Google翻訳”,

    屋外用サービスボックスは、16ゲージの亜鉛メッキ鋼板とタン色の粉体塗装仕上げによる耐候性設計で、屋外での使用に適しています。サービスボックスには、六角形の凹型ラッチを備えた強化ヒンジドア、合板製のバックボード、およびグランドバーが含まれています。

    特徴

    • 完全に密閉された外部サービスボックス
    • 16ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、粉体塗装のタン仕上げが施されています。
    • 16ゲージ強化ヒンジドア、7/16インチ凹型六角ラッチ付き
    • 箱の重さは34ポンドです。
    • UL規格(UL 1863)準拠、NEMA 3R準拠設計

    14324W-SM サービス ボックスの内容:

    • 蝶番扉付きの筐体
    • 4ポジション#4-14ワイヤアースバー
    • ユーティリティ機器を取り付けるための1/2インチ合板バックボード
    • 3/4インチ~1-3/4インチのコンジット用ノックアウト2個、3/4インチ~1-1/4インチのコンジット用ノックアウト3個
    仕様
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #14324W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 4" (D)
      Weight34 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    技術仕様
    • Unique ref14324w-sm-surface-mount-enclosure
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションSurface-Mount Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ