製品の公開
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly
    Benner-Nawman

    MMH Folding Plastic Media Structured Wiring Enclosure WiFi Friendly

    Google翻訳”,

    2つのサイズをご用意しています。MMH折りたたみシリーズは、WiFi対応の構造化配線エンクロージャです。ポリプロピレン製で耐久性に優れています。折りたたみ式デザインにより設置が簡単で、平らな状態で出荷されます。キャビネットは、通気孔付きのヒンジ付きドアとユニバーサルマウントパターンを備え、16インチ間隔のスタッド間にユニバーサルに設置できる上下ノックアウトを備えています。

    特徴

    • ユニバーサルマウントパターンを備えた16インチおよび28インチのWiFi対応構造化メディア配線キャビネット
    • 耐久性のあるポリプロピレン構造でWiFi信号をブロックしません
    • エンクロージャ本体は乾式壁の前に16インチのセンタースタッドの間に設置します
    • 折りたたみ式の側面にはロックタブが付いており、ユニットを平らな状態で出荷できますが、組み立ては数秒で完了します。
    • 通気口付きの蝶番ドアが付属。乾式壁を挟んでスタッドに取り付けます。
    • 個別販売、または2個パックまたは6個パックで販売
    • ノックアウト: 上部と下部。下部にACノックアウト、上部に5つの2インチノックアウト。下部に2つの追加ノックアウト。
    • 時間を節約し、お金を節約し、スペースを節約しましょう!

    MMH-Fシリーズモデルには以下が含まれます

    • 取り付けネジ
    • 説明書
    • 16インチボックスには鍵2個とロック1個が含まれています
    仕様
    • Benner-Nawman Model #14164F-MMH14304F-MMH
      ColorWhiteWhite
      MaterialPolypropylenePolypropylene
      Installed Size14" (W) x 16" (H) x 4" (D)14" (W) x 28" (H) x 4" (D)
      Assembled Weight5 lbs.6.8 lbs.
      Cover TypeDual-Sided Hinged door, ventilatedDual-Sided Hinged door, ventilated             
      Mount PatternUniversal; fits most module brandsUniversal; fits most module brands
      WiFi Compatible?YESYES
      Key LockYES (Two Keys)NO
    技術仕様
    • Unique refMMH-Folding-Series-Media-Structured-Wiring-Cabinet
    • コレクションセットEnclosures
    • コレクションInterior Structured Wiring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-06
    • エディション1
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices