製品の公開
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,

以下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

Cummins Power Generationの商用発電機セットは、完全に統合された発電システムであり、定置予備発電および素数冪アプリケーションに最適なパフォーマンス、信頼性、および汎用性を提供します。
  • 完全な事前統合システム-エンジン、発電機、監視制御
  • 摩耗を念頭に置いた堅牢な構造-毎年何度も移転と使用のために設計されています
  • 操作が簡単なカスタマーインターフェイス
  • 最大の柔軟性と最小のセットアップのための配電と迅速な電圧変更のための利用可能なオプション
  • 190か国に550を超えるディーラーと5,000を超える販売、サービス、部品販売店
  • 24時間体制のサービスとサポートをご利用いただけます
  • ほとんどの場合、当日対応
  • すべてのディーラーの場所で工場で訓練された技術者


標準機能
  • Cummins®ヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクルの産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力、低排出量、負荷変動への迅速な応答を提供します。
  • オルタネーター-いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 永久磁石発電機(PMG)-強化されたモーター始動および障害クリア短絡機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®電子制御は標準装備であり、自動リモート始動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、AmpSentry™保護、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、 NFPA110レベル1準拠。
  • 冷却システム-定格周囲温度用に設計およびテストされた標準の一体型セットマウントラジエーターシステムにより、拒否された熱に対する施設の設計要件が簡素化されます。
  • エンクロージャー-オプションの耐候性および音響減衰エンクロージャーが利用可能です。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクも利用できます。
  • NFPA-発電機は、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一のステップで最大定格負荷を受け入れます。
  • 保証とサービス-包括的な保証と世界規模の販売代理店ネットワークに支えられています。
技術仕様
  • Unique refcummins-qsx15
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution