製品を公開する
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 1052-4BPN-P Bravo Finger Cabinet Pull

    Google翻訳,

    ブラボーコレクションには、現代の家のための長方形のエッジプルがあります。このブラッシュドニッケルエッジプルは、現代的なデザインと見栄えがします。ブラボーコレクションは、あなたの家に置くためにあなたに現代のキャビネットの取っ手をもたらします。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Length: 1 3/4in.
      Collection: Bravo
      Width: 3/4in.
      Finish: Brushed Nickel
      Height/Projection: 1 3/4in.
      Product Type: Edge Pull
      Base: 11/16in.
      Material: Aluminum
      Center to Center: (CC)32mm (1 1/4in.)
      Style: Contemporary
      Item Weight: 0.0376 lbs per PC

    技術仕様
    • 固有参照番号Berenson-1052-4BPN-P-Bravo-Finger-Cabinet-Pull
    • 製品ファミリCabinetry
    • 製品グループHardware
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他
    • UNSPSC 名称Hardware and fittings
    • UNSPSC コード401417
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass 番号23-21 23 17 11
    • OmniClass タイトルResidential Cabinet

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国