製品を公開する
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull
    Berenson

    Berenson 9377-10VB-P Advantage Plus Center Cabinet Handle Pull

    Google翻訳,

    トラディショナルアドバンテージツーコレクションは、時代を超越した仕上げのクラシックなキャビネットハードウェアを提供します。このヴェローナブロンズプルの四角い形は、過去のスタイルを与えています。トラディショナルアドバンテージツーコレクションは、ヴィンテージデザインのキャビネットハードウェアを提供します。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Length: 4 1/2in. 

      Collection: Traditional Advantage 

      Width: 3/8in. 

      Finish: Verona Bronze 

      Height/Projection: 1in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 3/4in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. 

      Style: Traditional 

      Item Weight: 0.157 lbs per PC

    技術仕様
    • 固有参照番号Berenson-9377-10VB-P-Advantage-Plus-Center-Cabinet-Handle-Pull
    • 製品ファミリCabinetry
    • 製品グループHardware
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他
    • UNSPSC 名称Hardware and fittings
    • UNSPSC コード401417
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass 番号23-21 23 17 11
    • OmniClass タイトルResidential Cabinet

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国