製品の公開
Timber construction screw EASYtimber
Timber construction screw EASYtimber
    Berner

    Timber construction screw EASYtimber

    Google翻訳”,

    EASYtimberネジは木工用ネジで、いくつかの種類があります。

    平頭、TX規格、部分ねじ込み、スチール製、亜鉛メッキ

    ヘッド径:6mm、ねじ径:14mm、ねじ駆動方式:TX30、全長:60mm~240mm(各種サイズあり)
    ヘッド径:8mm、ねじ径:21mm、ねじ駆動方式:TX40、全長:80mm~400mm(各種サイズあり)
    ヘッド径:10mm、ねじ径:25mm、ねじ駆動方式:TX40、全長:140mm~300mm(各種サイズあり)

    皿頭、フライス加工リブ付き、TX、部分ねじ、鋼製、亜鉛メッキ

    ヘッド径:8mm、ねじ径:14mm、ねじ駆動方式:TX40、全長:80mm~400mm(各種サイズあり)
    ヘッド径:10mm、ねじ径:18mm、ねじ駆動方式:TX40、全長:140mm~360mm(各種サイズあり)

    技術仕様
    • Unique reftimber-construction-screw-easytimber
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ