製品を公開する
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

Google翻訳,
  • 環境に優しいフルマントルピースは、未完成のペイントとステイングレードでアジアの広葉樹とベニヤを囲みます。
  • 幅56インチ、高さ42インチのマントルピース開口部の内寸。
  • マンテルの後ろにある11/2"の突起により、大理石やスレートなどの不燃性の素材に簡単に取り付けることができ、付属のスクライブモールディングセットを使用して外観を仕上げ、隙間を隠すことができます。
  • 3個で出荷されます。簡単な取り付けのために、簡単なナットとボルトの組み立てと留め継ぎハンガーボードのセットアップが含まれています。
  • 本物のパールマントルピースを受け取ったことの証拠として、棚の右側を飾るパールインレイを探してください。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

技術仕様
  • 固有参照番号Pearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • 製品ファミリHome Décor
  • 製品グループMantel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • 版番号1
  • 幅(インチ)56
関連
  • 主要素材木
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
  • OmniClass 番号23-19 17 00
  • OmniClass タイトルFireplaces

対応地域

北米
アメリカ合衆国