製品の公開
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    AI10 - Steam - Architectural Icon 10 Air Curtain

    Google翻訳”,

    建築上のアイコン 8 & 10

    バーナーの建築用エアカーテンは、メインエントランスの用途を念頭に置いて:

    • 静かで、高度な技術があり、美しいデザインが施されています
    • ASHRAE 90.1-2019 およびその他のエネルギー規定の前庭例外を満たす
    • 省エネで健康で快適な環境をサポート


    標準構造

    常温、電気、蒸気、温水から選択

    • Intelliswitch™ デジタル コントローラー - 10 段階の速度
    • キャビネット: クリアサテン陽極酸化アルミニウム外装 (オプション: カスタムカラーまたはステンレス)
    • 壁または上部への取り付け
    • 高効率、低ノイズの関節式 Pro-V ノズル
    • フィルター(洗える)
    • 部品保証: 常温 - 5 年間。加熱 - 2 年間

    建築アイコン 8:

    • シングルの長さは最大 10 フィート
    • 1/5 hp AC モーター (オプション: EC モーター)

    建築アイコン 10:

    • シングルの長さは最大 12 フィート
    • 1/2 hp AC モーター (オプション: EC モーター)


    設置と取り付け

    設置、操作、メンテナンスが簡単

    • 組み立ては不要です
    • 壁取り付けシステム付属
    • 上部取り付け用の 1/4 インチネジ付きインサート
    • 内部コンポーネントに簡単にアクセスできる底部アクセスパネル

    ガラス欄間のオプション:

    • ファスナーを隠すための上部取り付け用の背面カバー


    コントロール

    工場出荷時にインストールされた Intelliswitch™ デジタル コントローラー:

    • LED時計表示
    • ユニット起動用低電圧回路(BMS)
    • 外部サーモスタットの提供
    • コンフォートプラスの提供
    • RoHS対応
    • 温度プローブ (加熱ユニットのみ)
    技術仕様
    • Unique refberner-ai10s
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションArchitectural Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC011301
    • ETIM 名Hot water air curtain
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains